製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS サファイアウインドウ 5mm x 0.5T NIR I

サファイアウインドウ

サファイアウインドウ

×
商品コード #20-838 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,050
数量 1-24
¥8,050
数量 25+
¥6,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.05
全厚 (mm):
0.50 ±0.05
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
600 - 1050

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション

TECHSPEC® サファイアウインドウは、サファイア単結晶から作られ、高硬度、高熱伝導性、高誘電性、優れた耐薬品性といった特長から、ハイパワーレーザーや過酷な使用条件下で使用する際の光学素子に理想的な材料です。レーザーシステムなど要求の厳しいアプリケーションへの使用に最適です。サファイア単結晶は、結晶の中ではダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、その機械的強度の高さから、他のガラスによる窓材よりも板厚をより薄くすることができます。これは透過率の向上にも繋がります。サファイアは、化学的には酸化アルミニウム (Al2O3)の単結晶で、未コート時に330 - 5500nmに透過域があります。TECHSPEC サファイアウインドウは、可視、NIR および IRスペクトルでの性能を改善する反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、このコーティングオプション全体で350 - 5000nmまでに対応しています。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。