製品がカートに追加されました

Coherent CVD ダイヤモンドウインドウ 5mm x 0.5T

Coherent® の更なる情報へ
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ

Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ

×
商品コード #74-070 9 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥114,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥114,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.05
全厚 (mm):
0.50 ±0.10
平行度 (分):
<5
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
屈折率 (nd):
2.38 @ 10.6µm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
300 - 25000

材料特性

散乱 @ 1µm (cm-1):
<0.7
バルク吸収 @ 1µm (cm-1):
<1
バルク吸収 @ 10.6µm (cm-1):
<0.07

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造

Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウは、紫外 (UV) から遠赤外 (FIR)、そしてマイクロ波の波長スペクトルに対して高い透過率があります。Coherent®社のプラズマCVD (化学気相成長) 法によるダイヤモンドから作られるこのウインドウは、高純度、高均一性、そして究極の耐スクラッチ性を提供します。このウインドウは、並外れた耐薬品性と生体適合性も有し、過酷な環境での使用や医療アプリケーションでの使用を可能にします。Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウは、高出力CO2レーザーの出射窓として用いられ、他の赤外透過材料よりも高い熱伝導率と低い吸収があることで、ビーム品質への影響を最小限に抑えます。他の一般的な用途に、人工ダイヤモンドを使った放射線検出器でのマイクロ波ウインドウとしての使用や一般的なマイクロ波工学、そしてマルチスペクトル光学システムなどがあります。反射防止や高反射コーティングを始めとする特注コーティングも対応可能です。 詳細はお問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;