製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ライトパイプ 高NA 5mm

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド
×
商品コード #65-832 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,600
数量 1-5
¥21,600
数量 6+
¥17,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4
全長 (mm):
30.00
平行度 (分):
5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
High

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
入出射開口 (mm):
5.00
開口公差 (mm):
±0.10
像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
200 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • UVで優れた透過性
  • スループットを最大化する六角断面形状の入射開口
  • 不均一な空間光強度を有する光源に最適
  • その他のライトパイプ製品もラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC® 合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッドは、UV LED照明光源との使用に優れたUVグレード 合成石英基板から作られます。

N-BK7バージョンのライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップしています。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントをラインナップし、同マウントの使用により、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ライトパイプ用マウント 2 x 25 #64-904 ¥13,400 数量 6+ ¥10,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 50 #64-905 ¥14,050 数量 6+ ¥11,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 75 #64-906 ¥15,800 数量 6+ ¥12,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 25 #64-907 ¥13,400 数量 6+ ¥10,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 50 #64-908 ¥14,050 数量 6+ ¥11,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 100 #64-909 ¥15,800 数量 6+ ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 30 #64-910 ¥14,050 数量 6+ ¥11,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 60 #64-911 ¥15,100 数量 6+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 120 #64-912 ¥17,850 数量 6+ ¥14,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 50 #64-913 ¥14,050 数量 6+ ¥11,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 75 #64-914 ¥15,100 数量 6+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 150 #64-915 ¥17,850 数量 6+ ¥14,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 50 #64-916 ¥15,100 数量 6+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 100 #64-917 ¥16,800 数量 6+ ¥13,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 150 #64-918 ¥19,550 数量 6+ ¥15,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 75 #64-919 ¥15,100 数量 6+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 125 #64-920 ¥16,800 数量 6+ ¥13,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 175 #64-921 ¥19,550 数量 6+ ¥15,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

ライトパイプの選定方法

Don't know which light pipe homogenizing rod will work with your system? Learn about how to choose the correct rod and more information at Edmund Optics.

今すぐ見る

Light Pipe Overview

Light pipes are optical components that are typically used to increase the uniformity of a light source or to direct light.

今すぐ見る

Light Pipe Homogenizing Rod

Transmission

How do I clean my optics?

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program