製品がカートに追加されました

5mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner

ScannerMAX の更なる情報へ

5mm 開口, 保護膜付き銀コート, Compact 506 2軸ガルバノメータスキャナー

5mm 開口, 保護膜付き銀コート, Compact 506 2軸ガルバノメータスキャナー ScannerMAX Mach-DSP デジタルサーボドライバー (各ガルバノメータスキャナーに付属)
×
商品コード #16-037 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥350,000
数量 1+
¥350,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dual Axis
モデルナンバー:
ScannerMAX Compact 506

物理的および機械的特性

ミラー開口 (mm):
5
寸法 (mm):
36.7 x 29.2 x 40.2 (of mount. Galvos protrude ~17mm)
回転子の慣性 (gm-cm2):
0.014
トルク定数 (dyne-cm/A):
18,400
ステップ応答 0.1° (μs):
200

光学的特性

平面度 (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
コーティング:
Protected Silver
スキャン角度 (°):
40 (Optical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

電気的特性

位置入力レンジ (V):
±10
ピーク電流 (A):
Maximum: 10
RMS電流 (A):
1.85 (Case @ 50°C)
コイル抵抗 (Ω):
1.8
コイルインダクタンス (μH):
280
逆起電電圧 (μV/°/s):
32.1

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±24 VDC
パワーサプライ:
1 x #16-045
Europe (CE Marked): 2 x #14-571

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーは、性能に妥協しない小型・軽量の光学スキャナーを必要とするコスト重視のアプリケーション用にデザインされています。Compact 506 シリーズは、頑丈なローター構造と低いコイル抵抗を採用し、ガルバノメーターが過度の熱を発することなく、適度な速さのスキャン速度を実現することを可能にします。パテント取得済みのポジションセンサーデザインにより、このガルバノメーターは従来のガルバノメーターの最大10倍のSN比を実現し、高品質モーションを確実にします。ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーは、ステレオリソグラフィ (SLA) 3Dプリンティング、LiDAR、携帯型医療機器、およびレーザークリーニングアプリケーションでの使用に最適です。保護膜付き銀コーティング付きで3、5、10mmのミラー開口をラインナップ。アプリケーション上、カスタムのミラー開口やコーティングを持つCompact 506 ガルバノメータ スキャナーが必要になる場合は、お問い合わせください。

ScannerMAX Compact 506 ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源が別に必要になります。

どのCompact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーにも以下のパーツが同梱されています:

  • 2 x Compact 506 シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x X-Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 2 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

技術情報

SCANNERMAX スキャナーの構成部品
アイテム番号 品名
1 ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナー用1本、2軸スキャナー用2本)
2 サーボドライバー用デジタル入力ケーブル
3 サーボドライバー用アナログ入力ケーブル
4 Mach-DSP サーボドライバーボード
5 ガルバノメーター
6 放熱グリス
7 電源用ケーブル
ScannerMAX Contents

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
±24V DC パワーサプライ #16-045 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FB3 Laser/Galvo Control Hardware #21-970 ¥79,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program