製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハイパワーレーザーライン直角プリズム 5mm 532nm

×
商品コード #83-323 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,500
数量 1-5
¥19,500
数量 6+
¥15,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
7.10
直角構成面部の全長 (mm):
5.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±40
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
偏角 (°):
90
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 355nm, 532nm, 1064nm オプションをラインナップ
  • 高損傷閾値
  • 光路を90°偏角
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® ハイパワーレーザーライン直角プリズムは、2~5J/cm2の高レーザー耐力特性を有し、大抵のNd:YAGレーザーシステムに容易に組み込めます。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密な合成石英ガラスを使用し、精密なアライメントを要求するレーザーベースのアプリケーションに最適です。

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

レーザーオプティクス

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう