製品がカートに追加されました

5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable

ScannerMAX の更なる情報へ
ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナー #16-712 アリ溝ステージ上に固定したScannerMAX Saturn ガルバノメータ (ポスト上への固定には #17-293 アリ溝ステージ用上面プレートアダプターを使用) 3mm 開口, 保護膜付き銀コート付き, Saturn 1B 2軸 ガルバノスキャナ 5mm 開口, 保護膜付き銀コート付き, Saturn 5B 2軸 ガルバノスキャナ +7
×
商品コード #29-586 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1+
¥13,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Compatible with:
Any SATURN 1 SYSTEM (#16-039 or #16-042) with Serial Numbers higher than PS102838
Any SATURN 5 SYSTEM (#16-040 or #16-043) with Serial Numbers higher than PS501904
Any SATURN 9 SYSTEM (#16-041, #16-044, #21-969) with Serial Numbers higher than PS903670
Any COMPACT 506 SYSTEM (#16-036, #16-037, or #16-038)

物理的および機械的特性

全長 (m):
5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 3, 5, 6, 8, 10, 15mm のミラー開口
  • 1軸と2軸構成
  • イメージングや投影アプリケーション用の高性能スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、バイオメディカル、レーザー材料加工、レーザーイメージングのアプリケーションで、最高のピークとRMSスキャン性能を実現するためにデザインされています。Saturn シリーズのガルバノメーターは、従来のガルバノメーターに比べてより強く、より硬いローターを用いて製造されており、高速スキャン時の交差軸スキャン (揺動) を防ぎ、コイル抵抗が低いため発熱が少なく、オーバーヒートやローター破損なしでより高速な性能を可能にします。このガルバノメータは、Y軸マウントをもつ1軸 (1D ガルバノ) 構成か、X-Y軸マウントの2軸 (2Dガルバノ) 構成でラインナップします。ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、共焦点顕微鏡、レーザー演出用ディスプレイ、光コヒーレンス・トモグラフィ (OCT)、ラスターイメージングなどの要求の厳しいイメージングや投影アプリケーション、およびレーザーマーキングアプリケーションに最適です。3~15mmまでのミラー開口を持つガルバノスキャナーは、保護膜付き銀 or アルミコーティング、あるいは特定レーザー単波長用の誘電体膜コーティング付きでラインナップし、可視または赤外でのスモールからラージビームサイズまでのアプリケーションに対応します。お客様のアプリケーションがカスタムのミラー開口やコーティングを持つSaturn ガルバノメータ スキャナーを必要とする場合は、お問い合わせください。

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源 #16-045 が別に必要になります。

「アクセサリー製品」タブ内に、長短さまざまなガルバノ⇔サーボケーブルをラインナップしています。このケーブルは、Compact 506 システムの全モデルおよび以下に記載したSaturn システムにも対応します:

シリアルナンバー PS102838 以降のSaturn 1 システム (16-039 or 16-042)
シリアルナンバー PS501904 以降のSaturn 5 システム (16-040 or 16-043)
シリアルナンバー PS903670 以降のSaturn 9 システム (16-041, 16-044, 21-969)

1軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 1 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 1 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

2軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 2 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x X-Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 2 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

技術情報

SCANNERMAX スキャナーの構成部品
アイテム番号 品名
1 ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナ用1本、2軸スキャナ用2本)
2 サーボドライバー用デジタル入力ケーブル
3 サーボドライバー用アナログ入力ケーブル
4 Mach-DSP サーボドライバーボード
5 ガルバノメーター
6 放熱グリス
7 電源用ケーブル
ScannerMAX Contents
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program