製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 枠なし蛍光用BPフィルター 572nm x 28nm 25mm

×
商品コード #18-393 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,750
数量 1-5
¥42,750
数量 6+
¥35,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 ±0.1
入射角 (°):
0 ±5
バンド幅 (nm):
28.00
OD 6.0 ブロッキング波長域 (nm):
250 - 547 & 602 - 925
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
平均透過率:
>93 over Bandwidth
有効径 CA (mm):
22.50
中心波長 CWL (nm):
572.00
半値全幅 FWHM (nm):
33.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小透過率 (%):
93
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
2.00 ±0.1
タイプ:
Bandpass Filter
ブロッキング波長域 (nm):
250 -1120
構造:
Unmounted
透過波面精度, RMS:
λ/4 (prior to coating)
対応可能な蛍光色素:
SpectrumGold™ Emission
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
面取り:
Protective bevel as needed

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

 TECHSPEC® 枠なし蛍光用バンドパスフィルターは、一般的な蛍光色素の励起波長と蛍光波長に対応する中心波長と帯域幅でデザインされています。パスバンド内では93%超までの高透過率、およびパスバンド帯域外ではOD6.0超の深いブロッキング性能があり、蛍光イメージングシステムで使用した場合に高コントラスト画像が得られます。また本フィルターの透過波面誤差の低さも、画像の歪みを抑えて画質を向上させます。TECHSPEC 枠なし蛍光用バンドパスフィルターは、12.5mm径と25mm径をラインナップし、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォーム、DNAシーケンサー、蛍光検出器、フローサイトメーター、蛍光イメージングシステムを始め、ライフサイエンスやバイオテクノロジー機器内への実装に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう