製品がカートに追加されました

高性能非軸放物面ミラー 55 x 55 x 275 AL

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
商品コード #90-979 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥191,150
数量 1-9
¥191,150
数量 10+
¥172,100
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55.0 x 55.0
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
有効径 (%):
90.00
中心厚 CT (mm):
16.00
中心厚公差 (mm):
±0.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
277.60
曲率半径 (mm):
555.20
コーティング:
Bare Aluminum
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
非軸角度 (°):
11
軸上焦点距離 PFL (mm):
275.0
基板面精度 :
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
軸上焦点距離公差 (mm):
±0.5%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
オフセット (Y)公差 (mm):
±2.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高品質ガラス基板
  • λ/4かλ/2の面精度
  • UVや可視光アプリケーションに最適

高性能非軸放物面ミラーは、優れた面精度のガラス基板を採用します。UV や可視光アプリケーションに最適です。非軸放物面ミラーは、一般的な同軸設計の放物面ミラーとは異なり、平行光を所定の角度 (非軸角度)で集光することができます。これにより、光学系のレイアウト上の制約を低減することが可能です。ツェルニ・ターナー式やリトロー式分光器の構成や、一般的なコリメーターやビームエキスパンダー用の光学系に用いられます。

高性能非軸放物面ミラーは、ゾーナル干渉法やフーコーテストを始めとする厳しい検査基準をパスしたマスター鏡から製作したレプリカ鏡です。その非球面光学形状は、ミラー基板上に光学的に転写されています。

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

ダイヤモンド切削した非軸放物面ミラーの面粗さ

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

今すぐ見る

非軸放物面ミラーの選定ガイド

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

今すぐ見る

Compound Parabolic Concentrators Review

Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are concentrator lenses made from rotated parabolic shapes to create specific acceptance angles through which divergent light is collected.

今すぐ見る

I would like to use your Off-Axis Mirror in a laser application with high temperatures. What is the maximum damage threshold and temperature limit these mirrors can withstand?

How are your Off-Axis Parabolic Metal Mirrors manufactured?

When P-polarized light is incident on an elliptical metallic reflector, is the polarization of the reflected light unchanged or is it randomly polarized?

What design parameters should I use for a custom Off-Axis Parabolic Mirror?

Off-Set Angle

シングルポイントダイヤモンドターニング: ご提供いただく仕様・図面に沿った製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

今すぐ見る

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Surface Roughness (Surface Finish)

Parity

How do I clean my optics?

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program