製品がカートに追加されました

レーザー用デブリシールド 55mm NIR I

Laser Debris Shields

×
商品コード #37-676 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,400
数量 1-5
¥15,400
数量 6+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Break Edges
有効径 CA (mm):
46.75
直径 (mm):
55.00 ±0.1
全厚 (mm):
1.50 +0.15/-0.00
平行度 (分):
<45
ヤング率 (GPa):
73
ポアソン比:
0.16
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過波面精度, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
波長範囲 (nm):
600 - 1050
屈折率 (nd):
1.458
アッベ数 (vd):
67.8

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52
比重 (g/cm3):
2.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 光学系の保護用シールドとして
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • 未コートとレーザーコートオプションをラインナップ

レーザー用デブリシールドは、レーザーマシニングアプリケーションでの使用に向けデザインされており、シス テム中の複雑な光学アッセンブリの製品寿命を劇的に改善することができます。本シールドは、耐性の高い合成石英から作られ、高透過率と過酷な製造環境からの保護を両立します。レーザー用デブリシールドは、未コートのもの以外に、一面当たり0.25%未満の反射率が得られる各種Nd:YAG レーザー用の反射防止コーティング及び同0.5%未満の反射率を持つNIR I 広帯域コーティング付きのものをラインナップします。

レーザーオプティクス

技術情報

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program