製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイック・レーザービームコンバイナー 552nm 50mm

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
商品コード #86-400 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥90,300
数量 1-5
¥90,300
数量 6+
¥71,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
反射レーザー波長 (nm):
514.5, 532, 543.5
透過レーザー波長 (nm):
561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1, 671, 676.4, 785

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
45.3
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基板厚 (mm):
2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオン波長 (nm):
552.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
反射率 (%):
>98
反射帯 (nm):
514.5 - 543.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>95
透過波長 (nm):
561.4 - 790
透過波面精度, RMS:
<1λ
波長範囲 (nm):
515 - 790

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5 ±0.1

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ

TECHSPEC® ダイクロイック・レーザービームコンバイナーは、45°の入射角時に複数のレーザービームを効率よく合成したり、あるいは分離したりできるようデザインされています。市場に広く流通するレーザー発振波長を高反射 (>98%)、高透過 (>95%)し、極めて低損失です。低自家蛍光基板に高密で耐久性が極端に高いコーティングを施して作られる本製品は、レーザー顕微鏡やフローサイトメトリーを含む多波長蛍光イメージングや計測アプリケーションに最適です。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう