製品がカートに追加されました

色ガラス代替用ロングパスフィルター 550nm 25.4mm

Colored Glass Replacement Longpass Filters

×
商品コード #15-456 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,300
数量 1-10
¥7,300
数量 11+
¥6,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 ±0.127
全厚 (mm):
1.10 ±0.10
有効径 (%):
90
物理強度:
MIL-C-48497

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥5.0
カットオン波長 (nm):
550.00 ±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Dielectric
屈折率 nd:
1.77
透過阻止波長 (nm):
200 - 515
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>90 (typical)
透過波長 (nm):
570 - 2500
波長範囲 (nm):
200 - 2500

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-100 to +400
耐環境性:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 誘電体膜ロングパスフィルター
  • >90%の典型透過率と>OD5のブロッキング性能
  • 環境に100%安全なRoHS適合製品
  • 320nmから1000nmまでのカットオン波長

色ガラス代替用ロングパスフィルターは、広い反射帯と透過帯を急峻な転移スロープで行う誘電体膜を採用します。不要な波長の透過を吸収によって阻止する色ガラスフィルターとは異なり、反射によって阻止する本フィルターは、板厚に依存することなくその性能を得ることができます。環境に100%安全なRoHS適合材料から作られる本フィルターは、顧客指定のカットオン波長やより大きなサイズを始め、色ガラスでは対応が困難な特注オプションを可能にします。色ガラス代替用ロングパスフィルターは、環境モニタリング、免疫診断テスト、DNA分析や、RoHS適合材料を必要とするアプリケーションに最適です。-100〜+400°Cまでの広い動作温度範囲は、過酷な環境条件での使用も可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう