製品がカートに追加されました

色ガラス代替用ロングパスフィルター 550nm 12.7mm

Colored Glass Replacement Longpass Filters

×
商品コード #15-446 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-10
¥6,200
数量 11+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 ±0.127
全厚 (mm):
1.10 ±0.10
有効径 (%):
90
物理強度:
MIL-C-48497

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥5.0
カットオン波長 (nm):
550.00 ±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Dielectric
屈折率 (nd):
1.77
透過阻止波長 (nm):
200 - 515
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>90 (typical)
透過波長 (nm):
570 - 2500
波長範囲 (nm):
200 - 2500

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-100 to +400
耐環境性:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 誘電体膜ロングパスフィルター
  • >90%の典型透過率と>OD5のブロッキング性能
  • 環境に100%安全なRoHS適合製品
  • 320nmから1000nmまでのカットオン波長

色ガラス代替用ロングパスフィルターは、広い反射帯と透過帯を急峻な転移スロープで行う誘電体膜を採用します。不要な波長の透過を吸収によって阻止する色ガラスフィルターとは異なり、反射によって阻止する本フィルターは、板厚に依存することなくその性能を得ることができます。環境に100%安全なRoHS適合材料から作られる本フィルターは、顧客指定のカットオン波長やより大きなサイズを始め、色ガラスでは対応が困難な特注オプションを可能にします。色ガラス代替用ロングパスフィルターは、環境モニタリング、免疫診断テスト、DNA分析や、RoHS適合材料を必要とするアプリケーションに最適です。-100〜+400°Cまでの広い動作温度範囲は、過酷な環境条件での使用も可能にします。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program