製品がカートに追加されました

550nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter

Everix の更なる情報へ
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

×
商品コード #29-192 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,600
数量 1+
¥19,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.45 ±0.15
全厚 (mm):
0.30
有効径 (%):
90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥4.0
カットオン波長 (nm):
550.00 ±11.0
透過阻止波長 (nm):
462.8 - 530.9
透過率 (%):
>85% (average)
透過波長 (nm):
569.5 - 1100

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 超薄板300µm構造
  • OD≧4.0のブロッキングと85%超の平均透過率
  • 軽量かつ優れた耐傷性

Everix 超薄型 OD4 ロングパスフィルターは、超薄型ポリマー層と染料から作られ、厚みがある伝統的なフィルターと同等の性能を、300µmの薄くてフレキシブルなフィルターデザインで行います。このフィルターは、可視から近赤外 (NIR) 領域までの波長をカバーし、4.0以上の光学濃度に適合する透過遮断レベルを提供しながら、85%超の平均透過率を実現します。このフィルターをEverix 超薄型 OD4 ショートパスフィルターと組み合わせることで、迷光の除去を補助するカスタムバンドパスフィルターを構築することができます。Everix 超薄型 OD4 ロングパスフィルターは、医療技術、オートメーション、および自律走行車において軽量化を求めるさまざまなアプリケーションに理想的です。Everix社独自の超薄型フィルター技術により、コート付きフィルターに比べて、傷やその他の欠陥の影響を受けにくいフィルターを生み出します。

補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注のフィルターデザインに関する詳細は、お問い合わせください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう