製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 蛍光用バンドパスフィルター 549nm x 15nm 12.5mm

蛍光用バンドパスフィルター

蛍光用バンドパスフィルター

×
商品コード #87-737 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,150
数量 1-5
¥34,150
数量 6+
¥28,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
入射角 (°):
0 ±5
バンド幅 (nm):
15.00
OD 6.0 ブロッキング波長域 (nm):
300 - 530 & 568 - 850
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
平均透過率:
>93 over Bandwidth
有効径 CA (mm):
8.69
中心波長 CWL (nm):
549.00
半値全幅 FWHM (nm):
21.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
93.00
タイプ:
Bandpass Filter
ブロッキング波長域 (nm):
250 - 1100
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
透過波面精度, RMS:
λ/4 (prior to coating)
対応可能な蛍光色素:
Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
枠厚 (mm):
3.5 ±0.1
基板厚 (mm):
2.00 ±0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターは、蛍光イメージングアプリケーションに共通に用いられる蛍光色素に完全にマッチします。93%超の透過率とパスバンド帯の外側でOD 6超のブロッキング性能を有する励起用フィルターと蛍光用フィルターをラインナップします。本フィルターは、顕微学や臨床化学用途、またDNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査装置などのバイオ技術用装置にも理想的な部品です。どのフィルターもスパッタリングハードコートが蒸着され、黒アルマイト仕上げのアルミ製リングで固定されます。

各励起用フィルターと蛍光用フィルターが対応する蛍光色素の詳細一覧は、蛍光顕微鏡用の蛍光色素と光学フィルターをご覧ください。

励起フィルターや蛍光フィルターは、顕微鏡やイメージングアプリケーションにおいて非常に重要なコンポーネントです。最先端技術を駆使して作られるこのフィルターは、SN比を高め、コントラストを改善し、光学イメージングアプリケーションで比類ない性能を発揮するようにデザインされています。励起フィルターは、サンプル中の蛍光色素を励起する光の特定波長だけを取り出し、サンプルが蛍光を発することを可能にします。対する蛍光フィルターは、励起光を遮断し、発した蛍光のみを通過させるため、鮮明で正確な画像を生成します。これらのフィルターは、さまざまな顕微鏡技術において精密なイメージングと正確な蛍光検出を行うのに不可欠です。 

蛍光用バンドパスフィルターは、様々な蛍光顕微鏡システムやイメージング技術に理想的な、一連の優れた機能を提供します。各フィルターは、高品質材料と最先端の光学コーティングを用いて製造されており、卓越した分光性能を実現して光漏れを最小にします。これにより、画像の鮮明さと精度が向上します。

バンドパスフィルターは、特定波長領域内で透過率が最大になるよう最適化され、蛍光シグナルをバックグラウンドノイズから効果的に分離し、感度を高め、蛍光色素のより正確な検出を可能にします。励起フィルターのデザインは、フィルターが所望する励起波長で優れた透過率を提供し、93%超 (典型値) の透過効率を実現しながら、急峻なカットオフ特性で他の波長の透過率を0.001%未満に最小化します。蛍光フィルターは、励起フィルターの性能に匹敵し、所望する蛍光波長で93%超 (典型値) の透過率を実現し、同様に急峻なカットオフ特性で他の波長からの干渉を最小限に抑えます。これらのフィルターの高い透過効率で、蛍光シグナルの損失を最小限に抑えながら、最適なシグナル強度を実現します。 

これらのフィルターは、ニコン、オリンパス、ツァイスの顕微鏡に幅広く対応するようにデザインされており、共焦点顕微鏡、広視野蛍光顕微鏡、および多光子顕微鏡をはじめとする一連のイメージングアプリケーションに適応させます。細胞イメージング、生体セルイメージング、組織イメージングのいずれにおいても、当社のフィルターは、一貫した信頼性の高い結果を提供できるように作られています。 

蛍光顕微鏡、免疫蛍光、FRET、FISH、生体セルイメージング、およびハイコンテントスクリーニングは、蛍光イメージングの一般的なアプリケーションです。こうした技術は、サンプルの特定の構造、分子、あるいはDNA配列を可視化するため、蛍光分子か色素を使用します。生体セルイメージングが生きた細胞の動的なプロセスを観察するのに対し、ハイコンテントスクリーニングは特定の特徴や特性に対して大量のサンプルをスクリーニングします。

細胞ダイナミクス、タンパク質の局在化、あるいは分子間相互作用の研究のいずれにおいても、これらのフィルターはよりシャープで正確な結果を自信を持って提供します。そのロバストかつ高性能なデザインは、正確で効率的な蛍光イメージングを容易にし、科学実験の信頼性と再現性に寄与します。研究室での過酷な使用に耐えられるように作られ、研究やイメージングアプリケーションにおける長期的性能と信頼性を確実にします。

 当社のフィルター製品群を今すぐ確認して、蛍光顕微鏡のセットアップの可能性を探ってみましょう。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう