製品がカートに追加されました

調節レンズホルダー U1/4 53mm

53mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-668

×
商品コード #03-668 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,700
数量 1-9
¥8,700
数量 10+
¥7,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

内径 (mm):
39.0
外径 (mm):
53.0
全厚 (mm):
12.00

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
2.0 - 35.0
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 円形光学素子やレーザーチューブの固定とセンタリングに最適
  • 保護用にナイロンチップ付きねじを使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工

レンズやコーナーキューブ等の円形光学素子やシリンダー型レーザーヘッドを固定し、芯出し調節を可能にするレンズホルダーです。部品を保持するロッド (3本)の先端部にはナイロンチップを採用し、固定する素子へのダメージを防ぎます。フレーム部には¼-20UNCのタップ穴が施されており、¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置可能です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター M6(F) x U1/4(M) #53-928 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program