製品がカートに追加されました

λ/4 ポリマー波長板 532nm

Polymer Waveplates (Retarders)

×
商品コード #90-939 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,750
数量 1-5
¥62,750
数量 6+
¥50,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polymer Waveplate

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
3.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Birefringent Polymer Stack

光学的特性

コーティング:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
リタデーション:
λ/4
リタデーション公差 (nm):
±10 @ 532
リタデーション次数:
0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • トゥルーゼロオーダー性能
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 複数の設計波長とアクロマティックデザインをラインナップ

薄い複屈折ポリマーを2 枚のガラスで両側から挟み、サンドイッチ構造にした波長板です。複屈折材料に水晶ではなく、ポリマーを使用した波長板は、水晶波長板に代わる低価格なソリューションです。但し樹脂接合により上述の構造にした本製品の場合、水晶の一枚板 (マルチオーダー)、或いは水晶板二枚使用でもエアスペース構成にした波長板 (ゼロオーダー)に比べると、破損しきい値は相対的に低く、低出力レーザーや同多色光源への使用に限定して主に使用されます (なお本製品の破損しきい値は規格化しておりません)。複屈折ポリマーは、トゥルーゼロと同じ膜厚で設計されているため、波長シフトや斜入射に対して得られる位相差の安定性は、マルチオーダーのそれよりも一般に優れます (温度変化に対して得られる位相差の安定性は、複屈折材料が樹脂であるため、余り期待できません)。なお設計波長が560nm の波長板は、同波長が可視域のほぼ中心に位置する波長であることから、白色光源用の波長板として有益です。

補足:基板端面部には、高速軸を表すマーキングが付いています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program