製品がカートに追加されました

フリースペース ターンキーレーザー 532nm x 50MW

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
商品コード #35-072 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥399,000
数量 1-9
¥399,000
数量 10+
¥359,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<10
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
動作平均寿命 (MTTF):
>10,000

物理的および機械的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<0.05
寸法 (mm):
143.5 x 73.0 x 46.2
Beam Height from Base Plate (mm):
24.8

光学的特性

偏光状態:
>100:1
波長 (nm):
532.00
M2値:
<1.2
波長公差 (nm):
±1
ビーム径 (mm):
1.2
ビーム拡がり角 (mrad):
<1.5
カラー:
Green

電気的特性

出力 (mW):
50
出力安定性 (%):
<2% RMS over 4 hours
変調周波数 (kHz):
1-10

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
153.0 x 155.0 x 92.0
要求電源:
85-264VAC
出力タイプ:
Free Space

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 複数の色と発振波長をラインナップ
  • 顕微鏡アプリケーションに最適
  • TEクーラー搭載

低価格ターンキーレーザーは、卓越したビーム品質に最大200mWまでの外部出力を用意します。本レーザーは、インテグレーションを簡略化するコンパクトデザインを採用し、コントロールボックス経由で外部出射パワーの手動調節を可能にします。どのレーザーも、TEクーラーとデジタル変調かアナログ変調を可能にする柔軟なインターフェースを搭載します。複数の色や発振波長をラインナップ。低価格ターンキーレーザーは、研究開発やフローサイトメトリー、顕微鏡照明といったアプリケーションに最適です。

補足: コントロールボックスとパワーサプライ付属。ファイバーカップリングレーザーは、SMA905コネクターが付いた1m長ファイバーを装備します。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program