製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型トップハットビームシェイパー 532nm 25.4mm

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
商品コード #14-680 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥634,450
数量 1+
¥634,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
直径 (mm):
25.40 +0.05/-0.15
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
入射ビーム径 1/e2 (mm):
5

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM TEM00, M²<1.5
出力形状:
Square
拡がり角 @ 1/e2 (mRad):
0.38
転送領域 (mRad):
0.10
全体効率 (%):
95
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • ガウシアンビームをトップハット分布に整形
  • 均一強度の正方形出力形状
  • 532nm Nd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードビームに対応

HOLO/OR 回折型ビームシェイパーは、ほぼガウシアン分布のレーザービームを、レンズの焦点上で均一強度分布の規定2D形状に変換する回折光学素子 (DOE) です。この回折型ビームシェイパーは、トップハットと安定型トップハットの2種類をラインナップします。トップハットビームシェイパーは、安定型トップハットビームシェイパーに比べて転送領域 (拡がり角) は大きくなりますが、デフォーカス動作は良好になります。HOLO/OR 回折型ビームシェイパーは、レーザー切断やスクライビング、アブレーションを始めとする材料加工アプリケーション、およびウェハー検査やリソグラフィーなどの照明アプリケーションに用いられます。

補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、グローブや指サックを常時ご使用ください。

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー : 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター : 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー : ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー : 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン : 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート : ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう