製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート 532nm

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
商品コード #14-744 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥619,800
数量 1+
¥619,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
直径 (mm):
25.40 +0.05/-0.15
全厚 (mm):
3.00 ±0.1

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM TEM00
全体効率 (%):
95
トポロジーチャージ:
1
外輪サイズ (回折限界):
2.02
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 532nmと1030nm レーザー用のVortexフェイズプレートをラインナップ
  • コリメートされたシングルモードガウシアン入力ビームに対応

HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、入射ビームをガウシアン分布からドーナツ型のエネルギーリングに変換する回折光学素子 (DOE) です。この光学素子は、透過ビームの位相を段階的にシフトする螺旋状位相板で構成されます。光学レンズ一枚を用いて、生成されたエネルギーリングのビーム分布を維持しながら一点に集光することができます。HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、コリメートされたシングルモード (TEM00) ガウシアンビーム入力で機能するようデザインされており、TEM01軸対称モードに変換します。この位相プレートは、532nm Nd:YAG レーザーや1030nm Yb:YAG レーザー用のデザインをラインナップします。代表的アプリケーションに、太陽コロナグラフ、天文学、高解像顕微鏡法、レーザー溶接、光ピンセット、量子光学があります。

補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、 グローブや指サックを常時ご使用ください。

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター: 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー:入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン :入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート:ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう