製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型ディフューザー 532nm 円形出力

HOLO/OR Diffractive Diffusers

×
商品コード #14-683 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥337,400
数量 1+
¥337,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
High Homogeneity

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
13.50 x 13.50
全長 (mm):
15.00
寸法 (mm):
15.00 x 15.00
全厚 (mm):
1.50 ±0.1
全幅 (mm):
15.00

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM or MM
最小ビーム径 (mm):
1
出力形状:
Round
全体効率 (%):
76
全角(°):
5.94
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 均一分布のレーザービームを整形
  • 円形または正方形の出力形状
  • 532nm と 1064nm Nd:YAGレーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応

ビームホモジナイザーとしても知られるHOLO/OR 回折型ディフューザーは、シングルモードもしくはマルチモードのレーザービームを均一化された強度分布の規定形状に変換する回折光学素子 (DOE) です。各ディフューザーは、その設計波長で特定の拡散角度を有し、レンズと組み合わせてスポットサイズを制御します。HOLO/OR 回折型ディフューザーは、正方形または円形状の出力のものをラインナップし、標準的な回折型ディフューザーよりも高い均一性と低いゼロ次数を有する高均一性バージョンとして販売されます。HOLO/OR 回折型ディフューザーは、ビームホモジナイズ、ホットスポット軽減、面処理 (2次元処理)、レーザー材料加工アプリケーションを始め、さまざまなレーザーアプリケーションに用いられます。

補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、グローブや指サックを常時ご使用ください。

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター: 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー: 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン: 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート: ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
シリンダーレンズホルダー M6 30mm Fixed #54-994 ¥10,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program