製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 6.0 マルチノッチフィルター 532 & 1064nm 25mm

TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

×
商品コード #87-021 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥144,100
数量 1-5
¥144,100
数量 6+
¥115,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.50
全厚公差 (mm):
±0.1
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
有効径 (%):
>85

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥6.0
中心波長 CWL (nm):
532.00 & 1064
半値全幅 FWHM (nm):
25.00 @ 532nm
50 @ 1064nm
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>80 avg @ 325 - 400nm
>90 avg @ 400 - 1200nm
透過波長 (nm):
325 - 1200
反射率 (%) (@CWL):
>99.5
透過波面精度, RMS:

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

TECHSPEC® Nd:YAGレーザー用OD6.0 マルチノッチフィルターは、複数のNd:YAGレーザーラインや複数のNd:YAGレーザー光源を利用する様々なアプリケーション用にデザインされています。TECHSPEC Nd:YAGレーザー用OD6.0 マルチノッチフィルターは、設計レーザー波長においてOD6.0のブロッキング性能と、高透過率、広い透過領域を有します。共通のアプリケーションに、医療や美容整形用レーザーシステム、入れ墨除去、粒子画像流速測定法 (PIV)、平面レーザー誘起蛍光法 (PLIF)、LIDAR (光検知と測距)、或いは環境モニタリングがあります。

レーザーオプティクス

技術情報

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。