製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS デュアルバンド ARウインドウ 76.2mm 532 & 1064nm

×
商品コード #20-451 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥108,950
数量 1-5
¥108,950
数量 6+
¥87,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Line Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
68.58
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
12.70 ±0.20
平行度 (分):
<3
端面:
Fine Ground

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Dual-Band (532, 1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.10% @ 1064nm
設計波長 DWL (nm):
532, 1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

材料特性

合成石英のグレード:
7980 0A

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウは、多波長レーザーアプリケーションに使用するためにデザインされた高性能ARコーティングを採用します。両面に施された反射防止膜は、532nmで0.25%未満、1064nmで0.1%未満の反射率を各々実現し、レーザーのスループットを大幅に向上させます。このレーザーウインドウは、卓越した熱安定性に、精密グレードのλ/10の平面度と10-5の表面品質を特徴とし、透過したビームの歪みの最小化を確実にします。TECHSPEC デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウは、既存のレーザーシステム内への実装に便利な標準的インチサイズでラインナップし、美容レーザーシステムで使用されるものをはじめとしたNd:YAGアプリケーションに最適です。特注のコーティングやデザインがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

補足: 損傷閾値は独立してテストされます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう