製品がカートに追加されました

52 x 17.2mm LED IR Bar Light 850nm

CCS の更なる情報へ

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
商品コード #21-843 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,300
数量 1+
¥60,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LDL-42X15IR2-850
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm
自重 (g):
40
アクティブエリア (mm):
42 x 15.2

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
850.00

電気的特性

消費電力 (W):
2.3

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 850 または 940nmの波長オプション
  • コンパクトで軽量な筐体
  • シングルバーと4バー構成をラインナップ

シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、局所エリアに沿って均一赤外照明を行います。コンパクトで軽量な筐体でデザインされたこのバーライトは、作業領域が限定されたアプリケーションにも容易に実装することができます。シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、異物検出、単色画像の減色、光学式文字認識 (OCR) の文字分離など、産業や製造環境でのさまざまなテストや検査アプリケーションに最適です。このバーライトは、シングルバーライト、または4本バーの正方形構成をラインナップし、どちらのオプションにも調節可能な出射角度機構を装備しています。赤外光は可視光に比べて散乱率が低く、透過率は高くなるため、表面反射が少なく、材料内により深く入り込んで撮像することができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥18,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch #19-969 ¥96,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FCB-1 コントローラー用ケーブル #20-172 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-175 ¥3,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう