製品がカートに追加されました

Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ 51mm

Acktar の更なる情報へ
Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap
×
商品コード #13-516 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥46,100
数量 1-2
¥46,100
数量 3+
¥43,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Beam Trap
モデルナンバー:
LBD-T-51

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
開口サイズ:
51mm (Dia.)
全長 (mm):
110.00
外径 (mm):
63.5

光学的特性

コーティング:
Vacuum Black & Metal Velvet
波長範囲 (nm):
100 - 10000

電気的特性

最大入射パワー強度 (W/cm2):
20
最大パワー (W):
50

ねじ径 & 固定

枠外径:
77
固定用ねじ径:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現

Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロックは、紫外 (UV) から長波赤外 (LWIR) スペクトルまでの入射レーザー光を吸収するようデザインされた独自のコーティングを採用します。このAcktar コーティングは、10-6未満の反射係数を達成でき (ビームトラップデザイン)、20W/cm2までのレーザー損傷閾値があります。ビームダンプとビームブロックの両デザインにM6のタップ穴が施されており、光学系内へ実装に向けた光学ポスト上への容易な固定を可能にします。Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロックは、大小様々なレーザービームに対応するため、複数のサイズでラインナップし、レーザー損傷のリスクを減らすことで実験室全体の安全性を高めます。平面状のビームブロックデザインは、92mmの冷却ファン装着用の背部ねじを装備し、複数のブロックを結合して広いエリアをカバーすることを可能にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program