製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 蛍光用ダイクロイックプレート型B/S 516nm 25.2 x 35.6

蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター

蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター

×
商品コード #86-333 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,300
数量 1-5
¥35,300
数量 6+
¥27,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.2 x 35.6
全長 (mm):
35.60
全厚 (mm):
1.05
全厚公差 (mm):
±0.1
全幅 (mm):
25.20
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオン波長 (nm):
516.00 ±3.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
反射率 (%):
98.00 (average)
反射帯 (nm):
350 - 510
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
90.00 (average)
透過波長 (nm):
520 - 850
透過波面精度, RMS:
波長範囲 (nm):
325 - 850

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

TECHSPEC® ダイクロイックフィルター (ダイクロイックプレート型ビームスプリッターやダイクロイックミラーとも呼ばれる) は、広帯域でフラットな透過と反射領域、およびその間の超急峻なスロープを特徴とします。こうした特性は、DNA シークエンシングやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 診断装置をはじめとする蛍光イメージングやスペクトル選別アプリケーションに最適にします。当社のTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターの特性を完全に補完します。25.2 x 35.6mmサイズのTECHSPEC 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッターは、ニコンやZeiss、オリンパス各社が市販する大抵の蛍光顕微鏡製品にフィットします。またそれ以外のサイズは、ビームの分離や合成、あるいはマルチスペクトル検出を要するベンチトップセットアップやOEM装置に見合います。

補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。 

技術情報

フィルタータイプ 透過波面精度 (RMS) 表面品質 (キズ-ブツ) 平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能ダイクロイック λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
蛍光用ダイクロイック 60-40 - >98% >90%
ダイクロイックロングパス λ/4 40-20 - >97% >85%

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。