製品がカートに追加されました

HOLO/OR POG Vortex フェイズプレート 515nm

×
商品コード #25-757 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,150
数量 1-5
¥130,150
数量 6+
¥104,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9 x 9
寸法 (mm):
10 x 10
全厚 (mm):
1.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
設計波長 DWL (nm):
515
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
入射ビームモード:
SM TEM00
全体効率 (%):
>92
トポロジーチャージ:
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 488, 515, および532nm レーザー用のVortexフェイズプレート
  • N-BK7基板を用いたポリマー・オン・ガラス構造で低価格化

HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレートは、入射ビームをガウシアン分布からドーナツ型のエネルギーリングに変換する回折光学素子 (DOE) です。本プレートは、コリメートされたシングルモードのTEM00 ガウシアン入射ビームをTEM01の放射状に対称なモードビームに変換します。この光学素子は、透過ビームの位相を制御する螺旋状位相板で構成されます。HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレートは、m=1のトポロジカルチャージを特徴とし、STED顕微鏡、学術研究、蛍光励起などの低エネルギー 488/515/532nmアプリケーション用にデザインされています。より高いパワーを要求するアプリケーション用に、HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートもラインナップ。

補足: 回折光学素子は設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、グローブや指サックを常時ご使用ください。

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター: 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー: 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン: 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート: ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう