製品がカートに追加されました

AdlOptica foXXus 対物レンズ 0.38NA 515/1030nm

AdlOptica の更なる情報へ
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
商品コード #19-498 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,260,000
数量 1+
¥1,260,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
foXXus_0.07_0.22_NA0.38_515/1030
タイプ:
Objective
視野 (°):
±1
補足:
Includes foXXus objective, mounted protective window (#19-501), and spanner wrench (#19-503)

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
12.9
直径 (mm):
34.00
全長 (mm):
39.00

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
515, 1030
焦点距離 FL (mm):
17.00
開口数 NA:
0.38
作動距離 (mm):
9.7 (8.7 with Protective Window)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
ビーム径 (mm):
12.9 (maximum)
損傷閾値, パルス:
25 mJ @ 5ns

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • レーザー光を光軸に沿って1, 2 あるいは 4点のポイントで集光
  • 0.38 or 0.80の開口数でラインナップ
  • 515/1030nm と 1064nm レーザー用のアプラナートデザイン
  • AdlOptica aplanoXX アプラナート対物レンズ もラインナップ

AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、光軸に沿ってレーザー光を複数の焦点に集光し、有効となる焦点深度を増やし、優れた品質で材料の高速多層切断を可能にします。515/1030nm または 1064nmに最適化された本対物レンズは、YbドープファイバーやNd:YAGなどの超短パルス固体レーザーやファイバーレーザーと用いられるためにデザインされています。対物レンズの継ぎ環部の手動回転で、焦点を1, 2 あるいは 4点のいずれかを使用者が選択できます。AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、ガラス、サファイア、シリコンカーバイド、またその他の脆い材料を切断する微細加工や材料加工アプリケーションでの使用に理想的です。交換可能な前面ウインドウは、材料加工中の損傷から対物レンズを保護します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
代替用ウインドウ (#19-499用) #19-500 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
代替用ウインドウ (#19-498用) #19-493 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
foXXus マルチフォーカス対物レンズ用スパナーレンチ #19-503 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きウインドウ (#19-498用) #19-501 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program