製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS デュアルバンド 超短パルス用ミラー 12.7mm 515&1030nm

×
商品コード #17-286 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,800
数量 1-5
¥21,800
数量 6+
¥19,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror
代表的用途:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0/-0.1
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>86
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティング:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)
設計波長 DWL (nm):
515, 1030
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Rs>99.9% @500-540nm
Rp>99.8% @507-527nm
Rs>99.9% @1000-1070nm
Rp>99.8% @1005-1070nm
波長範囲 (nm):
500 - 540, 1000 - 1070
平面度 (P-V):
<λ/8 @ 632.8nm over 9mm aperture
コーティングタイプ:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD スペック:
<35fs2 @ 500 - 540nm (s-pol)
<50fs2 @ 510 - 525nm (p-pol)
<20fs2 @ 1000 - 1070nm (s-pol)
<40fs2 @ 1010 - 1055nm (p-pol)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散

TECHSPEC® デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方に対し、高い反射率とほぼゼロの群遅延分散を維持します。イオンビームスパッタリング薄膜技術を利用する本ミラーは、 他の従来の薄膜工程で成膜されたミラーに多く見られる散乱や吸収損失を最小化します。TECHSPEC デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、従来の多くのレーザーミラー使用時に維持することが困難だった超短パルスを維持するため、ビームステアリングアプリケーションによく用いられます。本ミラーは、第二高調波発生 (SHG) 顕微鏡や分光アプリケーション、また周波数分解光ゲート法 (FROG) 用に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program