製品がカートに追加されました

Everix 超薄型 OD6 ノッチフィルター 514nm 12.5mm

Everix の更なる情報へ

OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters

×
商品コード #14-754 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,650
数量 1-10
¥53,650
数量 11+
¥48,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.1/-0.2
有効径 (%):
>90
最大厚 (μm):
300

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥6.0
中心波長 CWL (nm):
514.00 ±10.28
半値全幅 FWHM (nm):
51.40 (maximum)
透過率 (%):
Tavg >85% @ 400 - 485.7nm, 542.3 - 1200nm
透過波長 (nm):
400 - 1200

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 405~1064nmのレーザー波長でOD 6.0 のブロッキング性能
  • 300µm の最大厚さ
  • 柔軟性があり傷がつきにくい

Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルターは、300µmの最大厚さで、従来のノッチフィルターと同じ OD 6.0 のブロッキング性能が得られます。超薄型ポリマーと染料の層からなる本フィルターは、傷がつきにくく、湾曲させて曲面に合わせることができます。OD 6.0 のブロッキング帯域外では、平均透過率>85%の高いスループットが得られます。Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルターは、405nm、532nm、633nm、785nm、1064nmを始めとする一般的なレーザー波長に対応する中心波長のものをラインナップします。本ノッチフィルターは、スペースや重量を重要視するデバイスに加え、一般的なレーザーラマン分光システムへの実装に理想的です。

補足: すべての Everix 標準品は、迅速な購入に向けてエドモンド・オプティクスのみでラインナップしています。特注のフィルターデザインは、Everix から直接購入いただくことができます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program