製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザークリーンナップフィルター 514.5nm 25mm

×
商品コード #68-874 在庫処分品 お問い合わせ
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,000
数量 1+
¥27,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
入射角度公差 (°):
±5.0

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>90
平行度 (秒):
<30

光学的特性

入射角 (°):
0.00
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
中心波長 CWL (nm):
514.50
設計波長 DWL (nm):
514.5
半値全幅 FWHM (nm):
3.00
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±1.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小透過率 (%):
>80
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 509 & 520 - 700
透過波面精度, RMS:
λ/4

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ガスや固体レーザー用の狭帯域バンドパスフィルター
  • ダイオードレーザーのクリーンナップ用に最適
  • 高透過、高ブロッキング性能

TECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、指定波長で高い透過率があり、不要な波長の透過は深く遮断します。高性能レーザーシステムと使用するためにデザインされたTECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、耐性に優れたハードコーティングを一枚板の基板上に施しており、信頼性に優れた性能と、製品の長寿命化を確実なものにします。3~5nmの狭帯域バンドパス特性を有する光学フィルターは、ノイズ成分となるレーザー光源からの自然放射光を取り除くのに最適です。TECHSPEC® ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルターは、レーザー波長 (設計波長)から数nm外れた所で最大のブロッキング性能が得られるようにデザインされており、要求の最も厳しいレーザー装置やアプリケーション向けに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう