製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 4.0 ノッチフィルター 514.5nm 12.5mm

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×
商品コード #67-109 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,050
数量 1-5
¥39,050
数量 6+
¥30,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
有効径 CA (mm):
10.6
中心波長 CWL (nm):
514.50
設計波長 DWL (nm):
514.5
半値全幅 FWHM (nm):
25.70
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
5.00
全厚公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
90
透過波長 (nm):
385 - 685
タイプ:
Notch Filter
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
反射率 (%) (@CWL):
99
透過波面精度, RMS:
<1λ
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
枠厚 (mm):
5.0
基板厚 (mm):
3.5 ±0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • レーザー波長においてOD >4.0 の透過遮断性能
  • 広い透過領域
  • コスト優先のレーザーアプリケーションに最適
  • OD 6.0ノッチフィルターもラインナップ

TECHSPEC® OD 4.0 ノッチフィルターは、ルーゲート・ノッチフィルターに対する低コスト提案になります。TECHSPEC OD 4.0 ノッチフィルターは、中心波長の±2.5%に狭い透過阻止帯があり、レーザー波長の99%以上を反射します。本光学フィルターは、ハードコーティングを採用しているため、時間や温度、また湿度によって性能が落ちることはありません。どの光学フィルターも、レーザー彫刻を施した黒アルマイト仕上げの金枠で固定されており、フィルターの取扱いや製品識別、及び設置する向きの把握も容易です。

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう