製品がカートに追加されました

ニコン CFI60 LE Plan EPI 明視野無限補正対物レンズ 50X

Nikon の更なる情報へ
50X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

50X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
商品コード #29-223 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥200,200
数量 1+
¥200,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MUD00505
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

光学的特性

倍率:
50
開口数 NA:
0.75
被写界深度 (μm):
0.32
作動距離 (mm):
0.5
視野数:
22
同焦距離 (mm):
60

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 高NA
  • 長作動距離
  • 60mmの同焦距離でクリアな画像を実現

ニコン CFI60 LE Plan EPI 明視野無限補正対物レンズは、無限遠光学系とCF光学系の優れた性能を組み合わせたニコン社独自の光学系のCFI60システム用にデザインされています。60mmの同焦距離を採用するこの対物レンズは、高い開口数を維持しながら長作動距離を有し、高いコントラストと解像度でクリアな画像を作ります。5Xから50Xまでの各種倍率をラインナップ。ニコン CFI60 LE Plan EPI 明視野無限補正対物レンズは、技術的清浄度、鉄鋼品質評価、金属組織検査といった工業顕微鏡アプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ニコン 200mm 結像レンズ #58-520 ¥66,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program