製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UVプレート型B/S 50R/50T 50 x 50

UV プレート型ビームスプリッター

UV プレート型ビームスプリッター

×
商品コード #48-193 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,650
数量 1-5
¥32,650
数量 6+
¥25,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
寸法 (mm):
50.0 x 50.0 +0.00/-0.20
平行度 (分):
<5
全厚 (mm):
4.00 ±0.38

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 450

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 複数のR/T比をラインナップ
  • 基板裏面側に広帯域マルチARコート採用
  • 合成石英ガラス基板

TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、250~450nmの波長域において最善の性能が得られ、同帯域での低吸収性とゴースト像の発生低減を実現します。精密なUVグレード合成石英ガラスを基板に採用し、イメージングやフォトニックシステムに実装した時の追加光路長が最小化になるようデザインされています。TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、蛍光イメージングやバイオメディカル/製薬アプリケーション、法医学、及び分光解析に最適です。どの製品も、非偏光の45°入射に対してデザインされています。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥8,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-858 ¥18,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-861 ¥20,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program