製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UVプレート型B/S 50R/50T 12.5mm

UV プレート型ビームスプリッター

UV プレート型ビームスプリッター

×
商品コード #48-188 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,250
数量 1-5
¥16,250
数量 6+
¥12,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
平行度 (分):
<5
全厚 (mm):
2.00 ±0.38

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 450

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 複数のR/T比をラインナップ
  • 基板裏面側に広帯域マルチARコート採用
  • 合成石英ガラス基板

TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、250~450nmの波長域において最善の性能が得られ、同帯域での低吸収性とゴースト像の発生低減を実現します。精密なUVグレード合成石英ガラスを基板に採用し、イメージングやフォトニックシステムに実装した時の追加光路長が最小化になるようデザインされています。TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、蛍光イメージングやバイオメディカル/製薬アプリケーション、法医学、及び分光解析に最適です。どの製品も、非偏光の45°入射に対してデザインされています。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program