製品がカートに追加されました

50mm VIS-SWIR Fixed Focal Length Lens

VIS-SWIR 固定焦点レンズ

VIS-SWIR 固定焦点レンズ

×
仕様を選択
焦点距離 FL (mm):
商品コード #72-527 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥616,000
数量 1+
¥616,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Compact Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
71.00
最大直径 (mm):
39.5
自重 (g):
155

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
10.0°
最大イメージサークル (mm):
16.00
水平方向実視野 @ 最大センサー:
14.6°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
8.2°
焦点距離 FL (mm):
50.00
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8 - f/21
コーティング:
450 - 2000nm
最大ディストーション (%):
-0.11
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 14.6° Vertical: 11.0° Diagonal: 18.2°
射出瞳位置 (mm):
-115.2

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.5
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品一覧

焦点距離 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.00
12.00
16.00
25.00
35.00
50.00

さらに詳しく

  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (3.1μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400-2000nmまで実質ゼロのフォーカスシフト

VIS-SWIR 固定焦点レンズは、400 – 2000nmまで色補正され、超低分散ガラスを用いることで、波長範囲にわたってフォーカスシフトや色収差を実質取り除くようデザインされています。超広帯域コーティングを採用し、VIS-SWIR領域にわたって最大85%の透過率を維持するようデザインされています。本レンズは、最大12メガピクセル (MP)、3.1μmのピクセルサイズのセンサーに対応し、8mmから50mmまでの焦点距離でラインナップします。VIS-SWIR 固定焦点レンズは、監視、食品検査、偽造防止、および品質管理など、一連のSWIRアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program