製品がカートに追加されました

SCHNEIDER VIS-NIRレンズ STD 50mm

Schneider Compact VIS-NIR Lenses

×
商品コード #59-824 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥181,300
数量 1+
¥181,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
48.90
最大直径 (mm):
31.5
自重 (g):
179

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
26.0°
最大イメージサークル (mm):
21.60
焦点距離 FL (mm):
50.00
作動距離 (mm):
135 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
ディストーション (%):
<-0.25
レンズ波長域:
VIS-NIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 最大4/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 色補正オプションで400-1000nm までの波長領域に対応
  • 4.8mm から 50mm までの焦点距離

Schneider Optics社 (ドイツ) 製のVIS-NIRレンズは、⅔型カメラに対応したカラーコレクトシリーズと、より大判のエリアセンサーに対応するスタンダード (STD) シリーズが選べます。カラーコレクトシリーズは、400~1000nmの広い波長帯域に対して光学的に補正しているため、同じ波長帯に対して感度を持つ標準的カメラと組み合わせて使用した場合に、焦点エラーが一切発生しません。対するSTDシリーズは、可視域 (400~700nm) の撮像から、近赤外域 (700~1000nm) の撮像に変えた時には、ピントの再調整を必要とします (光学的には各々の波長域内では焦点エラーが発生しない設計です)。

本製品の光学系のピント調整機構は、一般的なカメラレンズ製品に見られるヘリコイドリング式ではない、非常に独特な機構を採用します。鏡筒を対物側とカメラ側に2分割し、各々をM23x0.5のねじ込みで一体化させた構造を採用しています。ピント調整時は、ねじ込みされた対物側鏡筒部を前後移動することにより行います。

補足: M62 x 0.75 のフィルターマウントが記載されたレンズは、フィルターマウントアダプター #59-825 が必要になります。

技術情報

Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-819 41.0mm 6.3mm 2.8mm 37.3mm
#64-764 40.9mm 3.75mm 2.5mm 31.5mm
#56-533 32.4mm 5.1mm 0.9mm 31.5mm
#56-534 42.7mm 5.8mm 1.2mm 31.5mm
#56-535 33.4mm 4.3mm 12.4mm 31.5mm
#56-536 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
#56-537 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-820 74.0mm 3.8mm 4.3mm 42mm

Standard VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-821 46.1mm 4.1mm 0.3mm 37.3mm
#59-822 40.9mm 3.8mm 2.5mm 31.5mm
#59-823 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-824 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
フィルターマウントアダプター M62 x 0.75 #59-825 ¥15,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program