製品がカートに追加されました

ダイクロイックカラーフィルター 赤 50 x 50

ダイクロイックカラーフィルター

×
商品コード #30-634 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,750
数量 1-24
¥5,750
数量 25+
¥5,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
2.00 Nominal
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
≥85

光学的特性

入射角 (°):
0
カットオン波長 (nm):
605.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Additive Color
カラー:
Red
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
カットオン波長公差 (μm):
0.012
コーティングスペック:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
<100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板

加法と減法用のダイクロイックカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、カラー分離やコントラスト強調のアプリケーションに共通して用いられます。金枠のついていないアンマウントバージョンで販売する本フィルターは、既存のカメラや照明のさまざまなセットアップ内に容易に実装されます。加えて、ダイクロイックフィルターは、狭帯域バンドパス干渉フィルターでは得ることのできない広い視界を提供します。加法と減法用ダイクロイックカラーフィルターは、精密ガラス基板を採用し、様々なサイズとセット売りで提供されます。本ダイクロイックフィルターの完成されたセットは、プリセットフィルターホイールでも販売しています。

代表的用途に、写真引き伸ばし機やビーム分割器があります。またカメラ用撮像レンズの前面部にフィルターを設置して、特定の波長領域/色を選択的に分離するのにも用いられます。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 12.5mm #52-545 ¥8,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 12.5mm #52-548 ¥8,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 25mm #52-546 ¥10,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 25mm #52-549 ¥10,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 50mm #52-550 ¥14,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 50mm #52-547 ¥14,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 50 x 50 #46-140 ¥14,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 50 x 50 #46-141 ¥14,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥8,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
乾板ホルダー M6 Fixed #55-531 ¥11,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-858 ¥18,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-861 ¥20,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program