このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® B270 ウインドウは、可視から近赤外 (NIR) までに高い透過率があり、N-BK7と同様の屈折率ながらより高い費用対効果があります。本ウインドウは、高いソラリゼーション安定性と耐薬品性により、保護用素子としてよく用いられ、標準的な窓板アプリケーションに理想的になります。TECHSPEC® B270 ウインドウは、未コート、MgF2 or VIS-NIR の反射防止 (AR) コーティングのいずれかでラインナップします。OEMアプリケーションには特注のサイズやコーティングで対応します。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
フィルターホルダー M6 40mm | Fixed | #54-997 |
¥8,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
シリンダーレンズホルダー M6 60mm | Fixed | #54-995 |
¥12,650
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
¥16,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
¥17,950
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-858 |
¥18,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-861 |
¥20,300
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地