製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックミラー イエロー 50 x 50

×
商品コード #66-252 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,950
数量 1-10
¥18,950
数量 11+
¥16,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
4.00
全厚公差 (mm):
±0.20
全幅 (mm):
50.00
平行度 (分):
<1
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
90.00

光学的特性

入射角 (°):
45.00
カットオフ波長 (nm):
520.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Traditional Coated
カラー:
Yellow
反射率 (%):
Rabs = 50% @ 520nm
Ravg > 98% @ 550 - 725nm
反射帯 (nm):
550 - 725
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
90.00
透過波長 (nm):
400 - 495
波長公差 (nm):
±15
コーティングスペック:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波長範囲 (nm):
400 - 725
平面度 (P-V):
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 指定の色を反射し、残りの可視スペクトルを透過
  • 色分離用途に最適
  • 精密N-BK7ガラス基板を採用

色の分離や合成目的に主に利用されるダイクロイックミラーは、ダイクロイックフィルターと異なり、入射角度が45°でデザインされ、所定の色が透過光としてではなく、反射光として得られます。またこの時の透過光 (所定の色以外の色)も有効に利用できるという利点があります。ダイクロイックミラーは、特定波長域において98%レベルの高反射率を実現し、残りの色は90%以上を透過します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ダイクロイックミラーキット RGB 25mm #15-112 ¥30,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ダイクロイックミラーキット CYM 25mm #15-113 ¥30,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥7,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥11,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
乾板ホルダー M6 Fixed #55-531 ¥13,600
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-858 ¥18,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-861 ¥19,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう