製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 直角プリズム 50mm AG

N-BK7 Right Angle Prisms

×
商品コード #26-753 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥36,400 単価
数量 6-25 ¥29,150 単価
数量 26-49 ¥27,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.1
面取り:
Protective as needed
斜面部の全長 (mm):
70.70
直角構成面部の全長 (mm):
50.00

光学的特性

コーティング:
Silver Overcoated with Inconel & Black Paint
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
角度公差 (分):
±2
画像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs >87% @ 450 - 500nm @ 45°
Rabs >94% @ 500 - 2000nm @ 45°
Ravg >96% @ 400 - 2500nm @ 45°
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 2500
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 光路を 90°偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • アルミ膜付き (@反射面) と反射防止膜付き (@入出射面) をラインナップ
  • その他の直角プリズムもラインナップ

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。TECHSPEC® N-BK7 直角プリズムは、プリズム斜面 (反射面)にアルミの金属膜を施したタイプと、施していないタイプの2種類が選べます (アルミコートの上には、保護用のインコネル、及び墨塗加工が施されます)。また一部のプリズムには、反射面のアルミコートに加え、入射・出射面二面に特定の反射防止膜 (MgF2シングル or VIS 0°マルチ)を施したタイプもご用意しています。入射・出射面での透過率の向上、及びゴースト像発生の低減に効果的です。

直角プリズムのコートの有無による機能的な違い

90°偏角プリズムとして最も頻繁に用いられる直角プリズムには、プリズム斜面にアルミの金属膜を施したプリズム (以下、アルミコート)と、施していないプリズム (以下、コートなし)の2 種類が選べます。プリスムで最大のスループットを求める場合、コートなしのプリズムを用いた光の「全反射 (Total Internal Reflection)」現象を利用するのがベストです。但し、プリズム斜面を全反射で100% 反射させるためには、プリズム入射面に対して垂直入射 (0°入射)に近い状態の平行光の光を入れる必要があります。アルミコートは、その分光反射率特性からもわかりますように、膜自身による光の吸収が若干あるために100% の反射は望めません。そのため垂直入射ではない光の入射に対して (プリズム斜面で全反射にならない使用条件の場合に)、反射効率をより高める目的で使用します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;