製品がカートに追加されました

偏光子ホルダー M6 粗動ドライブ 50mm

×
商品コード #55-455 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,600
数量 1+
¥20,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
47.0
最小目盛:
粗動回転 (°):
360
角度調整範囲 (回転方向) (°):
N/A

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Standard

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0
固定可能な素子の板厚 (mm):
9.0 (Max.)
対応するポスト:
M6 x 1.0
固定対象の光学素子:
Polarizer

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 偏光板や位相差板 or グラントムソンプリズムを精密に回転移動
  • 粗動ドライブと粗微動ドライブモデル
  • アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
  • 固定の際にはポストポストホルダーが必要になります

方位角調整を可能にする偏光子ホルダーは、偏光フィルターや波長板に代表される方位角により光学特性が大きく変わる光学素子には最適の位置決め製品です。エドモンド・オプティクスの偏光子ホルダーは、簡易型粗動ドライブモデルと、マイクロメータードライブによる精密位置決め調整を可能にした粗微動ドライブモデルが選べます。粗微動ドライブモデルでは、0.25mmピッチの細目ねじを用いたマイクロメーターによる精密な位置決めが可能です (総移動量は10°。ロックねじを固定した時のみに作動)。またロックねじ解除時で360°全周に粗動回転します (全モデル共通)。ホルダーの側面部にある角度目盛は、粗動側が1°刻みで360°全周にあり (但し20mm用ホルダーのみ2°刻み)、一方の微動側が5'刻みです。偏光フィルター等の光学素子は、付属のねじリングにより固定します。

技術情報

 
Diameter of Compatible Optics D Clear Aperture CA Drive Type Mount Diameter A Mount Thickness B C E Stock No.
Standard
20.0 17 Standard 50 19 34 24.0 #55-454
25.4 22 Micrometer 69 - - 33.5 #55-011
25.4 22 Standard 60 20 42 29.5 #55-010
30.0 27 Micrometer 69 - - 33.5 #57-570
30.0 27 Standard 60 20 42 29.5 #57-569
50.0 47 Micrometer 89 - - 43.5 #56-329
50.0 47 Standard 80 20 62 39.5 #55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts
25.4 18 Micrometer 69 -* - 33.5 #57-572
25.4 18 Standard 60 20* 42 29.5 #57-571

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター U1/4(F) x M6(M) #53-927 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm 粗微動偏光子ホルダー #17-525 ¥43,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50mm 偏光子ホルダー 粗微動ドライブ #17-526 ¥48,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.7mm径グラントムソンプリズム用アダプター #58-479 ¥17,250 数量 5+ ¥16,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cマウント変換アダプタープレート (φ25.4&30mm ホルダー用) #87-207 ¥15,550 数量 5+ ¥14,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう