製品がカートに追加されました

マウントセル 50mm

#55-009 マウントセル 50mm

#55-009 マウントセル 50mm

×
商品コード #55-009 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,750
数量 1+
¥1,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
セル直径 (mm):
52.0
セル厚み (mm):
5.0

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
3.2

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大5枚のフィルターを同時に保持可能
  • 12.5/12.7mm, 25/25.4mm, 50mm径フィルター用のマウントセル
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き

最大5枚の光学素子を同時に保持できます (下記リスト“スロット数”参照)。円形光学素子は、専用のマウントセル (下記)に固定し (ねじリングにより固定)、リングを付けた状態にしてホルダーに設置します。マウントセルは o12.5~50mmの円形光学素子 (板厚は3.2mmまで)に取り付け可能です (下記リスト“F”参照)。またマウントセルなしで30mm角、或いは50mm角の角型素子も保持可能です。

ホルダーもマウントセルの大きさに合わせて2種類をご用意しました。複数のフィルターを同時に保持できるため、NDフィルターの重ね合わせ用途に最適です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう