製品がカートに追加されました

TS Cマウント 延長バレル Hexa-Black 50mm

Acktar の更なる情報へ
50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
商品コード #12-688 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,550
数量 1-5
¥21,550
数量 6+
¥20,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
吸収率:
99.9
テクノロジー:
Hexa-Black™

概要

タイプ:
Extension Tube
モデルナンバー:
HBT-C1-50
機能:
Extension Tube (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
50.0
全長 (mm):
54.0
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
20.5

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 5000

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • Acktar Hexa-Black™ 光吸収テクノロジー
  • イメージングシステムでの迷光やノイズを低減
  • 大きな入射角時にほぼゼロに近い正反射率
  • 8 x 10-7までの迷光阻止率

Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブは、迷光が懸念されるCマウントイメージングシステムでの像距離を長くするのに用いられます。Acktar社のHexa-Black™ テクノロジーを採用するこの延長チューブは、88°までの大きな入射角度時にとりわけ高い迷光の吸収があります。ウルトラブラックのHexa-Black材料は、UVからMWIRまで広帯域吸収を持つようにデザインされ、8 x 10-7までの迷光阻止率があります。Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブは、イメージングシステムにおいて、標準的な黒アルマイト仕上げのアルミ製チューブより高い信号対雑音比 (SNR) と低ノイズを可能にします。両端部にオス/メスのCマウントネジを各々持つ複数の鏡筒長をラインナップ。特注サイズのノイズ低減エクステンションチューブを必要とするアプリケーションは、弊社にお問い合わせください。

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう