製品がカートに追加されました

XYZ軸ポジショニングムーブメント

付属の50mm内径リングマウントと自立式固定ベースを装着した時のXYZ軸ポジショニングムーブメント #03-607

×
商品コード #03-607 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,900
数量 1+
¥123,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
50mm Inner Diameter Optical Mount Included for VZM Lens Mounting

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y-Z)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
76.2 x 90
移動量 (mm):
70 in X, 60 in Y, 65 in Z
移動量 (インチ):
2.75 in X, 2.36 in Y, 2.56 in Z
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
18 in X, 18 in Y, 23 in Z
自重 (kg):
1.2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

¼-20 Adapter Plate Accessory

This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.

  • φ50mm用マウント付属
  • しっかりとした自立式固定ベース付属
  • ヘリカルラックピニオンドライブ機構

XYZ軸ポジショニングムーブメントは、垂直、水平および奥行面での正確な位置取りを可能にします。その精密なヘリカルラックピニオンデザインは、光学システム実装に必要となる精度、耐久性および移動性を与えます。本製品に付属する50mm内径 x 23.5mm厚のリングマウントは、同サイズに対応する当社のVZM™ レンズシリーズや円筒状レーザー製品、枠付きコーナーキューブ等の固定に最適です。このリングマウントは、プラスドライバー (別売り) を用いて本ポジショニングムーブメントに簡単に装着できます。オプションの¼-20UNC アダプタープレートは、¼-20UNCの三脚ねじを有するカメラ製品や他の機器の固定を可能にします。自重1.2kg。 

¼-20UNC アダプタープレート (#54-491)

本アイテムは、XYZ軸ポジショニングムーブメント (#03-607) と併せて用いられます。本アダプタープレートを#03-607に装着する既存のリングマウントの代わりに装着することで、¼-20UNCの代表的な三脚ねじ規格を持ったカメラ製品の固定や他の機器の三軸移動調整が可能になります。なお本プレートを用いてカメラを固定する際は、¼-20UNCのキャップスクリューを併せてお求めください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
¼-20UNC アダプタープレート #54-491 ¥4,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program