製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ロッドレンズ 5 x 10

ロッドレンズ

ロッドレンズ

×
商品コード #54-090 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-5
¥6,200
数量 6+
¥4,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Rod Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.03
全長 (mm):
10.00
全長公差 (mm):
+0/-0.1

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2200
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 平行光を集光してライン状に変換
  • 最小1mm径のサイズまでラインナップ

TECHSPEC® ロッドレンズは、側面部を研磨仕上げ、端面部を砂面仕上げで加工しています。機能はシリンダーレンズと同様です。円柱部の中央を通過したコリメート光は、ライン状に集光されます。TECHSPEC ロッドレンズは、1mmから10mmまでの直径でラインナップします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program