当社ではこの種類のCookieは使用していません。
回転濃度フィルターは、フィルターの270°部分に光学濃度を時計回りに連続的に変化させたNDフィルター (反射型) です。フィルターを回転することで、入射光の直線的な減光を行います。400 ~ 700nmまで、分光的にフラットになるようデザインされた本フィルターは、分光計や他の光学機器に向けて卓越した減光を行います。基板直径と光学濃度範囲別に豊富にラインナップするアンマウントタイプの他に、50mm径のアンマウントタイプフィルターを丈夫な黒アルマイト仕上げのアルミ製マウント内に固定したマウントタイプが選べます。マウントタイプのアルミ製マウントには、360°全周に目盛が施されており (5°刻み)、インジケーター付きで、フィルターの位置的再現性を求める用途に効果的です。マウントタイプにはφ12.7 x 101.6mmLのステンレス製マウントポスト付き。なお50mm径のアンマウントフィルターを個別にご購入されたお客様用に、ホルダー単体 (#54-570) でも販売しております。ホルダー単体でのご購入の場合、マウントポストは別売となりますのでご注意ください。
光学濃度 |
アンマウントタイプ
|
マウントタイプ | ||
25.4mm 外径 (OD) 7.5mm 内径 (ID) |
50.0mm 外径 (OD) 7.5mm 内径 (ID) |
100.0mm 外径 (OD) 25.4mm 内径 (ID) |
50.0mm 外径 (OD) 7.5mm 内径 (ID) |
|
0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地