製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高屈折率ボールレンズ 5mm

高屈折率ボールレンズ

高屈折率ボールレンズ

×
商品コード #47-130 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,950
数量 1-10
¥12,950
数量 11+
¥11,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00
直径公差 (μm):
+0/-3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 2400
屈折率 (nd):
2.022
真球度 (μm):
2.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、その屈折率の高さからより短い距離に焦点を結び、ファイバーカップリングを単純化します。ボールレンズは、一枚のガラス基板から作られ、光の一点集光やコリメートを行います。硝材に用いたLASFN-35は、29.06のアッベ数に5.41g/cm3の比重、そして7.4 x 10-6/℃ (-30 - +70℃) の熱膨張係数を有します。TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、内視鏡やバーコードスキャンニング、非球面レンズ用のプリフォーム材、またセンサーアプリケーションに最適です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
小径オプティクス用マウント U1/4 4-8mm Fixed #13-800 ¥22,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program