製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウ 50mm 3-12um AR

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
商品コード #64-147 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥114,100
数量 1-10
¥114,100
数量 11+
¥102,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8
比重 (g/cm3):
4.08
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
2.371
ヌープ硬度 (kg/mm2):
210
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
3000 - 12000
ヤング率 (GPa):
74.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 多波長スペクトル対応の硫化亜鉛基板
  • 波長0.4 - 12μmにおいて低吸収・低錯乱
  • 未コートか3 - 12μm 用広帯域AR コート付きをラインナップ

TECHSPEC® 硫化亜鉛 (ZnS) マルチスペクトルウインドウは、水分含有のない、多波長スペクトル対応の硫化亜鉛 (ZnS) 材料を基板に採用します。0.4μmから12μmの広い波長に対して透光性があり、同波長帯において低吸収・低散乱特性を有します。硫化亜鉛は、TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) ウインドウと同様、化学気相成長法 (CVD法) を用いて作られる結晶材料で、サーマルイメージング用に共通して用いられます。可視域と赤外域における卓越した透過特性により、同波長に感度を持つ光電センサーを使用したシステムへの選択肢となります。硫化亜鉛は、ZnSe材料よりも若干硬めで、化学的耐性がより高い性質があります。

補足: ZnSは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。なお表面に付着した粒子や破片を取り除くのにアセトン液の使用が可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう