製品がカートに追加されました

50mm Dia. XP-NIR Commercial Grade NIR Polarizing Film

×
商品コード #73-349 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1+
¥6,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Delivered with protective film on both sides
Polarization axis indicated by notch cut into edge (circular parts) or stripe on protective film
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) on one side

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0/-0.3
全厚 (mm):
0.21 +/- 0.025
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
>160:1 from 800-1000nm (Average, Typical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP-NIR Polarizing Film
波長範囲 (nm):
800 - 1000
偏光度 (%):
>99.0 @ 860nm
透過率, 1枚使用時 (%):
35 +/- 3.0 @860nm

環境および耐久性的要素

耐熱性 (°C x 時間) :
105C x 500h (dry) Change in single transmittance @ 870nm <+/-5%
60C x 1000h (90% humidity)
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value, change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value
耐寒性 (°C x 時間):
-40C x 1000h
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value
Change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) は、800-1000nmの領域内での偏光アプリケーションで費用対効果の高いソリューションを提供します。このフィルムは、規定領域内で160:1以上 (平均) のコントラスト比と99%超の偏光度があり、その高い耐環境性により、厳しい環境での使用に向けて優れた選択肢となります。商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) は、片面側に感圧接着剤 (PSA) が施されており、最大50mm径までの円形か600 x 900mmまでの長方形のサイズでラインナップします。本フィルムは、商業用センシング、検査、およびLIDARアプリケーションに最適です。

補足: 最大1000mmまでのカスタムサイズが対応可能です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。