製品がカートに追加されました

凹面 アルミコートミラー 50 x 50

×
商品コード #43-470 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,000
数量 1-49
¥8,000
数量 50+
¥6,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 ±0.50
有効径 (%):
90
コバ厚 ET (mm):
6.0
全厚公差 (mm):
±0.5

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
焦点距離 EFL (mm):
50.00
曲率半径 (mm):
100.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
曲率半径 R1 (mm):
100.00
波長範囲 (nm):
400 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 光の一点集光に最適
  • アルミと金のコーティングオプション
  • 9 - 50mmまでのサイズでラインナップ

凹面ミラーは、研磨された球面に金属膜を施し、その裏面側 (金属膜が施されない面) も球面状になっていて、板厚が全体的に薄く、軽量であるのが特徴です。どのミラーも正の焦点距離を有し、光を一点に集光します。ガラス基板使用。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program